Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1834484165

AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484165

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-VP-F_A-2+E-RD-V-5000-PVC-OW-3

Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
230 V CC
Tension de service CC, maxi
230 V CA
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
Forme A
Raccordement électrique 1
2+E
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2
À 3 pôles
Affectation des contacts
2+E
Nombre de conducteurs
3
Blindage
non blindé
Longueur câble
5 m
Indice de protection
IP67
Circuit de protection
Varistance
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Avec LED
Rouge
Section du conducteur
0.75 mm²
Câble-Ø
5.9 mm
Couple de serrage de la vis de fixation
0.4 Nm
Poids
0.31 kg
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Caractéristiques

  • Connecteur de distributeurs avec câble de connexion
  • Forme A EN 175301-803
  • Forme B ISO 6952 et B suivant standard de l’industrie
  • Forme C ISO 15217 et C suivant standard de l’industrie
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas