Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1827414015

AVENTICS™ Distributeur pilote, Série DO35 1827414015

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VORSTEUERVENTIL 3/2NC-110AC

Commande
Électrique
Version
NF
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
110 V
Tension de service CA à 60 Hz
110 V
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2
140 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
130 l/min
Puissance de maintien CA 50 Hz
14 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz
14 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz
21 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz
21 VA

Documentation et schémas