Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1827231072

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-DIM 1827231072

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

Type de construction
Manomètre à diaphragme
Version à bride
Version à bride
Verre de regard
Polystyrène
Position de montage
Vertical
ATEX
Convient pour ATEX
Valeur à l'échelle
0.1
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
0.5 bar
Plage d'affichage mini.
0 bar
Plage d'affichage max.
0.5 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Noir
Couleur de la plage de pression différentielle?
Rouge, Vert
Couleur arrière-plan
Blanc
Couleur aiguille
Noir
Poids
0.127 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau verre de regard
Polystyrène
Matériau joints
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Documentation et schémas