Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-1827020077

AVENTICS™ Fixation de capteur, Série CB1 1827020077

QTÉ :

Product Description

CB1-TRB-160-200-RB1

Pour série
TRB, ITS
Ø vérin mini
160 mm
Ø vérin, maxi.
200 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Poids
0.083 kg

Caractéristiques

  • Installation de capteurs sur diverses séries de vérins

Documentation et schémas