AVENTICS™ Fixation de capteur, Série CB1 1827020056

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CB1-TRB-032-040-RB1

Pour série
TRB
Ø vérin mini
32 mm
Ø vérin, maxi.
40 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Poids
0.03 kg

Caractéristiques

  • Installation de capteurs sur diverses séries de vérins