AVENTICS-1827002046

AVENTICS™ Tourillon MT5, MT6, Série CM1 1827002046

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MT5-063-M1-A

Version
pour une fixation sur le couvercle de vérin ou sur le fond
Pour série
CCI, CVI, PRA/TRB
Diamètre de piston
63 mm
Ø du tenon
20 mm
Poids
1.1 kg
Matériau boîtiers
Fonte à graphite sphéroïdal
Matériau vis
Acier