AVENTICS-1827001605

AVENTICS™ Palier AT4, Série CM1 1827001605

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AT4-063/080-M1-A

Version
pour une fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
Pour série
CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
63 mm, 80 mm
Ø tenon à rotule
20 mm
Fourniture
2 Pcs.
Matériau boîtiers
Acier
Matériau douille de guidage
Bronze fritté

Documentation et schémas