AVENTICS-1827001604

AVENTICS™ Palier AT4, Série CM1 1827001604

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AT4-040/050-M1-A

Version
pour une fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
Pour série
CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
40 mm, 50 mm
Ø tenon à rotule
16 mm
Fourniture
2 Pcs.
Matériau boîtiers
Acier
Matériau douille de guidage
Bronze fritté

Documentation et schémas