AVENTICS-1827001603

AVENTICS™ Palier AT4, Série CM1 1827001603

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AT4-032-M1-A

Version
pour une fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
Pour série
CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
20 mm, 25 mm, 32 mm
Ø tenon à rotule
12 mm
Fourniture
2 Pcs.
Matériau boîtiers
Acier
Matériau douille de guidage
Bronze fritté

Documentation et schémas