AVENTICS-1827001505

AVENTICS™ Bride intermédiaire, Série LU3 1827001505

QTÉ :

Product Description

LU3-40-M1-A

Ø du piston
40 mm
Diamètre de piston
40 mm
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Poids
0.36 kg
Boîtier
Fonte à graphite sphéroïdal

Documentation et schémas