AVENTICS™ Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001460

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MF1-160-ST

Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
160 mm
Matériau boîtiers
Acier
Matériau vis
Acier