AVENTICS™ Bride intermédiaire, Série LU3 1827001434

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LU3-100-M2-A

Ø du piston
100 mm
Diamètre de piston
100 mm
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Poids
2.27 kg
Boîtier
Fonte à graphite sphéroïdal