AVENTICS-1827001433

AVENTICS™ Bride intermédiaire, Série LU3 1827001433

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LU3-080-M1-A

Ø du piston
80 mm
Diamètre de piston
80 mm
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Poids
1.62 kg
Boîtier
Fonte à graphite sphéroïdal

Documentation et schémas