AVENTICS-1827001282

AVENTICS™ Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001282

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MF1-100-M2-A

Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
100 mm
Matériau boîtiers
Acier
Matériau vis
Acier