Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1825504025

AVENTICS™ Embase 1825504025

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ZWISCHENPLATTE WV VDM

Type de construction
Embase
Type
C1
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
Ø 10x1
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Air pilote échappement
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Taille
26 mm
Normes
ISO 15407-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Entraxe
27.1 mm
Vis de fixation
À six pans creux
Couple de serrage des vis de fixation
4 Nm
Poids
0.195 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas