Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1825503290

AVENTICS™ Embase, Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas 1825503290

QTÉ :

Product Description

ZWISCHENPLATTE .

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Vers le bas
Raccord d'air comprimé 1
G 1/4
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
G 1/4
Type d'échappement
Raccordements coupés
Raccordement de l'air comprimé 12
M5
Raccordement de l'air comprimé 14
M5
Taille
ISO 1
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Entraxe
43 mm
Vis de fixation
À six pans creux
Poids
0.27 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas