Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1825503164

AVENTICS™ Plaque d’adaptation 1825503164

QTÉ :

Product Description

ANSCHLUSSPLATTE ISO 1-2

Type de construction
Plaque d’adaptation
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Échappement non collecté
Taille
ISO 1 > ISO 2
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Vis de fixation
Hexagonal mâle
Poids
0.295 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas