AVENTICS-1823391906

AVENTICS™ Vanne d'arrêt 2/2, Série SC01 1823391906

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SC01-R1/8-G1/8

Type de construction
Boisseau sphérique
Principe de commutation
2/2
Fluide
Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1
R 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1
Filetage
Raccord d'air comprimé 2
G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Température ambiante min.
-18 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-18 °C
Température max. du fluide
80 °C
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.035 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Matériau levier
Polyamide

Documentation et schémas