AVENTICS-1823391083

AVENTICS™ Série NU2 1823391083

QTÉ :

Product Description

NU2-S-RAI-G014-DA06

Type de vissage
Raccord femelle droit
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Orifice G
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice D
Ø 6
Type
NU2-S-RAI
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.01 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas