Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1823373038

AVENTICS™ Série QR2-S-RPN standard 1823373038

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR2-S-RPN-M005-DA04

Type de vissage
Raccord droit
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
M5
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø 4
Type
QR2-S-RPN
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
25 Pcs.
Poids
0.006 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Laiton
Matériau fileté
Laiton

Documentation et schémas