AVENTICS-1822124002

AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM2-AP6-M8-M2-A

Pour série
Avec bride, Pour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Pour série
MNI, CCI, SSI, KPZ
Taille du filetage
M8
Ø tenon à rotule
8 mm
Poids
0.05 kg
Matériau boîtiers
Acier
Surface Boîtier
galvanisé

Documentation et schémas