AVENTICS-1822124000

AVENTICS™ Tenon à rotule AP6, série CM2 1822124000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM2-AP6-M4-M2-A

Pour série
Avec bride, Pour montage sur vérins PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Pour série
MNI, SSI
Taille du filetage
M4
Ø tenon à rotule
5 mm
Poids
0.02 kg
Matériau boîtiers
Acier
Surface Boîtier
galvanisé

Documentation et schémas