Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415165

AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSG 1820415165

QTÉ :

Product Description

FSG-120,0-NBR-G012-IN

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
120 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/2
Diamètre extérieur
120 mm
Force de maintien
540 N
Volumes
77.8 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
300 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.3526 kg

Documentation et schémas