AVENTICS-1820415164

AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSG 1820415164

QTÉ :

Product Description

FSG-120,0-MQ-G012-IN

Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
180 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.
-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
220 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/2
Diamètre extérieur
120 mm
Force de maintien
540 N
Volumes
10 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
300 mm
Abrasion selon DIN 535 16
180-200 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.3526 kg

Documentation et schémas