Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415049

AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415049

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BSG-53,0-MQ-G014-EX

Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
180 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.
-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
220 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Diamètre extérieur
50 mm
Force de maintien
51.3 N
Force d'arrachement
95 N
Volumes
26.25 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
75 mm
Abrasion selon DIN 535 16
180-200 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.027 kg

Documentation et schémas