Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415047

AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415047

QTÉ :

Product Description

BSG-43,0-NBR-G014-EX

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
120 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Diamètre extérieur
38 mm
Force de maintien
22.8 N
Force d'arrachement
64.5 N
Volumes
9.25 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
60 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.019 kg

Documentation et schémas