Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415014

AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSA 1820415014

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BSA-85,0-PUR-G014-EX

Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-40 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
100 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Diamètre extérieur
80.2 mm
Force de maintien
120 N
Force d'arrachement
250 N
Volumes
195 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
60 mm
Abrasion selon DIN 535 16
10-12 mm³
Dureté selon norme
72 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Faible usure
Faible usure
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polyuréthane (PUR)
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.145 kg

Documentation et schémas