AVENTICS-1820209012

AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209012

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

5,3X7,7X1-PVC RIGIDE

Orifice G
M5
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Unité de livraison
100 Pcs.
Matériau boîtiers
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Documentation et schémas