Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1670540000

AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670540000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

167-DA-050-0400-DM00SCWS0S

Normes
ISO 6431
Ø du piston
50 mm
Course
400 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
8 bar
Force du piston entrante
990 N
Force du piston sortante
1180 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
75 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/4
Filetage de la tige de piston
M16x1,5
Longueur d'amortissement
17 mm
Poids 0 mm course
1.1 kg
Poids +10 mm course
0.042 kg
Course maxi
1600 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
75 °C

Caractéristiques

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Course max. : 1 500 mm
  • Pour les applications de poulie et à fréquence de course élevée
  • Plug-in avec écrou de raccordement/filetage

Documentation et schémas