Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1021200000

AVENTICS™ Vérin à membrane, Série 102 1021200000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MEMBRANZYLINDER 113Q, 50H DA M16X1,5

Ø du piston
113 mm
Course
50 mm
Orifices
G 1/4
Principe de fonctionnement
À double effet
Pression
8 bar
Force du piston entrante
5800 N
Force du piston sortante
6000 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Filetage de la tige de piston
M16x1,5
Tension du ressort mini
100 N
Poids
5.4 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Tige de piston
Acier, chromé
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avant
Acier, chromé
Tube du vérin
Acier, chromé

Caractéristiques

  • Ø 60 mm ... 250 mm
  • Double effet et simple effet, rétracté sans pression

Documentation et schémas