AVENTICS-0830100480

AVENTICS™ Capteur, Série SN2 0830100480

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SN2-PN-M008-030

Montage indirect pour série
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Etalement des impulsions
Type de contact
Électronique PNP
Courant nominal, à l'état commuté
< 15 mA
Courant de repos (sans charge)
< 10 mA
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,0 V
Courant de commutation CC, max.
0.13 A
Fréquence maxi de commutation
2000 Hz
Précision du point de commutation
±0,1 mT
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Connecteur, M8
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Tension de service CA, mini
12 V CA
Tension de service CA, max.
30 V CA
Résistance aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Solution de capteur cubique pour applications universelles
  • Grande variété de fixations de capteurs pour les besoins des applications
  • Avec un connecteur M8 (2, 3 et 4 broches) directement sur le boîtier du capteur ou des extrémités de fil libres
  • Facilité de maintenance, puisque la conduite peut être montée directement sur le boîtier
  • Variante supplémentaire avec étalement des impulsions disponible
  • Variante supplémentaire avec étalement des impulsions disponible
  • Versions de capteurs Reed ou PNP électroniques disponibles