Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0830100467

AVENTICS™ Capteur, Série SN2 0830100467

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SN2-R4-M008-030

Montage indirect pour série
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Etalement des impulsions
Type de contact
Reed
Puissance de commutation
10 W / 10 VA
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 3,5 V
Résistance de protection de Reed
27 Ω
Courant de commutation CC, max.
0.13 A
Courant de commutation CA, max.
0.13 A
Précision du point de commutation
±0,1 mT
LED d’affichage du statut
Rouge
Raccordement électrique 2, type
M8, Connecteur
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 4 pôles
Tension de service CC, mini
12 V CC
Tension de service CC, maxi
36 V CC
Tension de service CA, mini
12 V CA
Tension de service CA, max.
30 V CA
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
50 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
35 g (50 - 2000 Hz)
Matériau boîtiers
Résine epoxy

Caractéristiques

  • Solution de capteur cubique pour applications universelles
  • Grande variété de fixations de capteurs pour les besoins des applications
  • Avec un connecteur M8 (2, 3 et 4 broches) directement sur le boîtier du capteur ou des extrémités de fil libres
  • Facilité de maintenance, puisque la conduite peut être montée directement sur le boîtier
  • Variante supplémentaire avec étalement des impulsions disponible
  • Variante supplémentaire avec étalement des impulsions disponible
  • Versions de capteurs Reed ou PNP électroniques disponibles

Documentation et schémas