AVENTICS-0830100380

AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100380

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ST9-R2-K03V-030

Montage direct pour série
KHZ
Largeur de rainure
Rainure 9 mm
Câble
Avec câble
Type de contact
Reed
Puissance de commutation
3 W / 5 VA
Indice de protection
IP67, IP65
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Chute de tension U pour Imax
2,1 V + I*Rs
Résistance de protection de Reed
1,3 Ω
Courant de commutation CC, max.
0.13 A
Courant de commutation CA, max.
0.2 A
Précision du point de commutation
±0,1 mT
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 2 pôles
Tension de service CC, mini
12 V CC
Tension de service CC, maxi
24 V CC
Tension de service CA, mini
12 V CA
Tension de service CA, max.
24 V CA
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
100 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
60 g (50 ... 2000 Hz)
Longueur câble L
3 m
Matériau boîtiers
Résine epoxy

Caractéristiques

  • Parfaits pour l’écrou de queue d’aronde de 9 mm
  • Large gamme de versions avec différents raccords et longueurs de câbles
  • Avec un connecteur M8 directement sur le boîtier du capteur ou des extrémités de fil libres
  • Facilité de maintenance, puisque la conduite peut être montée directement sur le boîtier
  • Versions de capteurs Reed ou PNP électroniques disponibles

Documentation et schémas