Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822933227

AVENTICS™ Entraînements à crémaillère, Série TRR 0822933227

QTÉ :

Product Description

TRR-DA-063-0090-ADJ

Diamètre
63 mm
Raccordement de l'air comprimé
G 3/8
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Type de construction du module rotatif
Piston double avec crémaillère
Taille
TRR-63
Diamètre de l'axe
25 mm
Couple théorique pour
6,3 bar
Réglage de l’angle de rotation
-5° / +5°
Sens de rotation
anti horaire
Jeu max. (radial)
1 °
Couple théorique
29 Nm
Amortissement
pneumatique
Amortissement
réglable
Equerre d'amortissement
49 °
Course/angle de rotation 10°
3.5 mm
Angle de rotation min.
0 °
Angle de rotation max.
90 °
Tolérance position 0° hors pression min.
-2 °
Tolérance position 0° hors pression max.
2 °
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C

Caractéristiques

  • Couple de rotation de 5 ... 111 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 360°
  • piston double avec crémaillère
  • Amortissement pneumatique réglable
  • En option avec angle de rotation réglable

Documentation et schémas