AVENTICS-0822419002

AVENTICS™ Série BCP 0822419002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BCP-SB-165-054-0NR-ST-G014

Soufflet
À 1 pli
Type de construction
Vérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Diamètre de couvercle
108 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.
15 °
Course effective max.
54 mm
Espace de montage radial min.
180 mm
Hauteur de montage, min.
51 mm
Hauteur de montage, maxi
105 mm
Force min.
4500 N
Force max.
7500 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
50 °C
Pression
6 bar
Poids
1.2 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercle
Acier, chromé
Surface Couvercle
galvanisé

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec plaques de raccordement serties en permanence
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial
  • Résistance élevée à la corrosion et aux températures élevées
  • Sécurité testée jusqu’à 24 bar

Documentation et schémas