Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822406332

AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822406332

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

KHZ-SA-025-0025-O

Ø du piston
25 mm
Course
25 mm
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
15.5 N
Force du piston sortante
309 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M5
Poids
0.218 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Tige de piston
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Course max. 100 mm
  • Pour les applications dont l’espace d’installation est court et restreint
  • Tige de piston non rotative via la plaque frontale

Documentation et schémas