Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822393902

AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822393902

QTÉ :

Product Description

KPZ-DA-032-0015-0081224110000200000000-B

Normes
NFE 49004
Ø du piston
32 mm
Course
15 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Tige de piston
antirotation, corps cylindrique à deux plats opposés
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
435 N
Force du piston sortante
507 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
0.6 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M8
Energie de frappe
0.5 J
Couple du dispositif anti-rotation, max.
0.75 Nm
Course maxi
300 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm

Caractéristiques

  • Conforme à la norme NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Avec logement pour capteur intégré
  • En option : tige de piston traversante (creuse), non rotative (via la tige de piston ou la plaque frontale), variante multi-positions, résistant à la chaleur, ATEX

Documentation et schémas