Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822124001

AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA 0822124001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PRA-DA-080-0025-0322111100000000000000-B

Normes
ISO 15552
Ø du piston
80 mm
Course
25 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
2855 N
Force du piston sortante
3165 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 3/8
Filetage de la tige de piston
M20x1,5
Longueur d'amortissement
19.5 mm
Énergie d'amortissement
54 J
Poids 0 mm course
2.37 kg
Poids +10 mm course
0.085 kg
Course maxi
2800 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C

Caractéristiques

  • Rainures en T de 6 mm et rainures en C de 4 mm pour monter un grand nombre de capteurs de manière facile, rapide et compacte
  • Diamètres de piston disponibles de 32 à 125 mm
  • Système d’étanchéité modulaire pour plus d’adaptabilité
  • Amortissement pneumatique de fin de course avancé
  • Éléments d’amortissement élastiques supplémentaires
  • Large choix de variantes et d’accessoires via le configurateur

Documentation et schémas