Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822084202

AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822084202

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MNI-DA-25-0025-U-01-13-1-00-000-00

Normes
ISO 6432
Ø du piston
25 mm
Course
25 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Certificats
En option en ATEX
Tige de piston
Traversante
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
260 N
Force du piston sortante
260 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M10x1,25
Energie de frappe
0.35 J
Poids 0 mm course
0.317 kg
Poids +10 mm course
0.0155 kg
Course maxi
675 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste et à encombrement réduit
  • Caractérisés par leur durabilité extrême et une longue durée de vie
  • Offrent un diamètre de piston de 10 mm à 25 mm
  • Configurations possibles : tige de piston simple/traversante, amortissement élastique/réglé, avec/sans détection magnétique, tige de piston non rotative, ATEX

Documentation et schémas