Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822066103

AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-BV 0822066103

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

GPC-DA-050-0100-BV-BB

Ø du piston
50 mm
Ø de la tige de piston
16 mm
Course
100 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Type de palier
Palier à billes
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Amortissement
élastique
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Orifice
G 1/4
Force du piston entrante
1110 N
Force du piston sortante
1237 N
Vitesse maxi
0.6 m/s
Energie de frappe
0.64 J
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Pression
6,3 bar
Poids
4.4 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Polyuréthane (PUR)
Matériau plaque frontale
Acier

Caractéristiques

  • Deux tiges de guidage à capacité de charge radiale élevée et de haute précision
  • Dispositif anti-torsion pour plus de sécurité
  • Possibilité de réglage de la course (GPC-E et GPC-ST)
  • Conception compacte
  • Solution économique
  • Possibilité de combinaisons directes avec Easy-2-Combine

Documentation et schémas