Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822060504

AVENTICS™ Vérins de guidage, Série GPC-E 0822060504

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

GPC-DA-012-0050-E-BB

Ø du piston
12 mm
Ø de la tige de piston
6 mm
Course
50 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Type de palier
Palier à billes
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Amortissement
hydraulique
Amortissement
réglage fixe
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
65 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Easy2Combine
Compatible avec kit de liaison
Orifice
M5
Force du piston entrante
53 N
Force du piston sortante
71 N
Vitesse maxi
0.5 m/s
Energie de frappe
0.1 J
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Pression
6,3 bar
Poids
0.58 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Caractéristiques

  • Deux tiges de guidage à capacité de charge radiale élevée et de haute précision
  • Dispositif anti-torsion pour plus de sécurité
  • Possibilité de réglage de la course (GPC-E et GPC-ST)
  • Conception compacte
  • Solution économique
  • Possibilité de combinaisons directes avec Easy-2-Combine

Documentation et schémas