Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822010570

AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010570

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

KHZ-DA-063-0005-O

Ø du piston
63 mm
Course
5 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
1837 N
Force du piston sortante
1964 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
0.6 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M8
Energie de frappe
0.38 J
Poids 0 mm course
0.636 kg
Poids +10 mm course
0.096 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Course max. 100 mm
  • Pour les applications dont l’espace d’installation est court et restreint
  • Tige de piston non rotative via la plaque frontale

Documentation et schémas