Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822010542

AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010542

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

KHZ-DA-032-0015-O

Ø du piston
32 mm
Course
15 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
435 N
Force du piston sortante
507 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
0.6 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M6
Energie de frappe
0.16 J
Poids 0 mm course
0.195 kg
Poids +10 mm course
0.042 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Course max. 100 mm
  • Pour les applications dont l’espace d’installation est court et restreint
  • Tige de piston non rotative via la plaque frontale

Documentation et schémas