AVENTICS-0821305185

AVENTICS™ Filtre à vide à cloche, Série VFC 0821305185

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VACCUM VFC-G3/4

Type de construction
Filtre à vide
Orifice
G 3/4
Porosité du filtre
80 µm
Débit nominal Qn
600 l/min
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
52 °C
Fluide
Air comprimé
Élément de filtre
remplaçable
Poids
0.164 kg
Position de montage
Indifférent
Matériau boîtiers
Polypropylène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoir
Polyamide
Matériau cartouche de filtre
Polyéthylène (PE)

Documentation et schémas