AVENTICS-0821305171

AVENTICS™ Piston à ressort, Série PSL 0821305171

QTÉ :

Product Description

PSL-M003-M003-0005

Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Taux de tension du ressort
0.596 N/mm
Pré-tension du ressort
1.49 N
Charge max. verticale (statique)
550 N
Charge max. horizontale (statique)
47 N
Couple de courbure
0.7 Nm
Poids
0.009 kg
Matériau boîtiers
Acier
Matériau insert de guidage
Laiton
Matériau ressort
Acier
Matériau écrou
Acier

Documentation et schémas