Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821305009

AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Les éjecteurs à vide en ligne AVENTICS série EIX sont à commande pneumatique. L’éjecteur en ligne série EIX peut être installé directement entre la ventouse et l’alimentation en air comprimé pour prendre en charge tous les types de pièces avec des manipulateurs, des robots industriels et des systèmes d’alimentation.

Activation
Pneumatically
Max Working Pressure
6 bar
Housing Material
Aluminum
Min to Max Ambient temperature
0 °C - 50 °C
Working pressure min.
2 bar

Caractéristiques

  • Commande pneumatique

Documentation et schémas