Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821304016

AVENTICS™ Compteur à présélection pneumatique (additionner) 0821304016

QTÉ :
Version
NF
Position de montage
Indifférent
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Plage d'affichage
A 5 chiffres
Fonction logique
Compteur pneumatique-mécanique, par addition, avec présélection affichée
Rappel automatique
Manuellement par bouton, Automatique
Entrée raccord d'air comprimé
M5
Sortie raccord d'air comprimé
M5
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Durée d’impulsion compter
> 8 ms
Durée d’impulsion rappeler automatiquement
> 180 ms
Durée de pause compter
> 10 ms
Durée de pause rappeler automatiquement
> 50 ms
Poids
0.19 kg

Documentation et schémas