Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821303401

AVENTICS™ Filtre, Série NL2-FLS 0821303401

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00

Type de construction
Filtre standard
Composants
Filtre
Réservoir
Cuve PC avec capot de protection en métal
Orifice
G 1/4
Porosité du filtre
5 µm
Débit nominal Qn
2100 l/min
Purge
Semi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume de cuve à filtre
25 cm³
Élément de filtre
remplaçable
Poids
0.316 kg
Position de montage
Vertical
Type de construction
montage en batterie possible
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Acier
Matériau cartouche de filtre
Cellpor

Caractéristiques

  • Faciles à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas