Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821302426

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série MU1-RGS 0821302426

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

Fonction
Régulateur de pression standard
Composants
Régulateur de pression
Manomètre
Sans manomètre
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Orifice
G 1/8
Débit nominal Qn
450 l/min
Plage de réglage de la pression min.
0.15 bar
Plage de réglage de la pression max.
7 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
25 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Commande
mécanique
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Poids
0.14 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Débit élevé possible car largeur nominale importante
  • Conception robuste
  • Boîtier métallique
  • Adaptées pour une utilisation dans des environnements difficiles

Documentation et schémas