Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821302401

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL2-RGS 0821302401

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL2-RGS-G014-GAN-100-SS

Fonction
Régulateur de pression standard
Composants
Régulateur de pression
Orifice
G 1/4
Débit nominal Qn
2000 l/min
Manomètre
Sans manomètre
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Commande
mécanique
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Type de régulateur
montage en batterie possible
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Type de fermeture
non verrouillable
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé
5 µm
Poids
0.325 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Faciles à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas